HMC822
HMC822
最終販売フラクショナルN PLL、VCO内蔵、SMT、665~825MHz、1330~1650MHz、2660~3300MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- RF帯域幅:665~825、1330~1650、2660~3300MHz
- フラクショナル・モードまたはインテジャー・モード
- 19ビット・プリスケーラ
- 超低位相ノイズ:代表的帯域内で−105dBc/Hz
- 性能指数(FOM):−227dBc、インテジャー
- 24ビット・ステップ・サイズ、3Hz分解能(代表値)
- 200MHz、14ビット・リファレンス・パス入力
- サイクル・スリップ防止機能
- 40ピン6×6mm SMTパッケージ:36mm2
HMC822LP6CEは、内蔵電圧制御発振器(VCO)付きの全機能搭載型フラクショナルNフェーズロック・ループ(PLL)周波数シンセサイザです。トライバンド出力の内蔵低ノイズVCO、低電圧VCOチューニング用の自動校正サブシステム、超低ノイズのデジタル位相ディテクタ(PD)、精密制御されたチャージ・ポンプ、低ノイズ・リファレンス・パス分周器、フラクショナル分周器で構成されています。
このフラクショナル・シンセサイザは、極めて細かいステップ・サイズと低スプリアス積のどちらにも対応する高度なデルタ・シグマ変調器設計を採用しています。位相ディテクタ(PD)にはサイクル・スリップ防止(CSP)機能があり、周波数ホッピング時間を短縮します。固有位相ノイズが極めて低くスプリアスも少ないため、ループ帯域幅が広くなり、高速の周波数ホッピングが可能になり、マイクロフォニック雑音が低くなります。
動作原理とレジスタ・マップについては、"PLLs with Integrated VCO - RF VCOs"(VCO内蔵PLL - RF VCO)オペレーティング・ガイドをご覧ください。
アプリケーション
- セルラー/4Gインフラストラクチャ
- リピータおよびフェムトセル
- 通信テスト機器
- CATV機器
- フェーズドアレイ・アプリケーション
- DDSの代替
- 超高データレート無線
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC822LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC822LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC822LP6CE | 最終販売 | |
HMC822LP6CETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。