HMC800
HMC800
製造中止10 dB 1-Bit Digital Positive Control Attenuator SMT, DC - 10 GHz
Viewing:
製品の詳細
- ±0.3 dB Typical Step Error
- Low Insertion Loss: 2 dB
- High IP3: +55 dBm
- Single Control Line
- TTL/CMOS Compatible Control
- Single +5V Supply
- 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
The HMC800LP3E is a broadband bidirectional 1-bit GaAs IC digital attenuator in a low cost leadless surface mount package. This single positive control line digital attenuator utilizes off chip AC ground capacitors for near DC operation, making it suitable for a wide variety of RF and IF applications. Covering DC to 10 GHz, the insertion loss is 2 dB typical and attenuation accuracy is excellent at ±0.3 dB typical step error. The attenuator also features a high Input IP3 of +55 dBm. One TTL/CMOS control input is used to select the attenuation state and a single Vdd bias of +5V is required.
Applications
- Test Equipment and Sensors
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- Microwave Radio & VSAT
- Cellular Infrastructure
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC424ALP3E |
0.1GHz~13.0GHz、0.5dB LSB、6ビットのGaAsデジタル・アッテネータ |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める