HMC711
製造中止GaAs MMIC Sub-Harmonic Upconverter, 17.7 - 23.6 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Conversion Gain: 15 dB
- 2 LO to RF Isolation: -10 dB
- High Output IP3: 28 dBm
- High Output P1dB: 17 dBm
- 32 Lead 5 × 5mm SMT Package: 25mm²
The HMC711LC5 is a GaAs MMIC sub-harmonic upconverter in a leadless RoHS compliant QFN SMT ceramic package. This compact upconverter provides a small signal conversion gain of 15 dB and wide IF bandwidth of DC - 3.5 GHz. The HMC711LC5 utilizes a mixer which is driven by an active x2 multiplier and followed by a high linearity amplifier. The HMC711LC5 is a much smaller alternative to hybrid style subharmonic upconverter assemblies and it eliminates the need for wire bonding by allowing the use of surface mount manufacturing techniques.
APPLICATIONS
- Point-to-Point and Point-to-Multi-Point Radio
- Military Radar, EW & ELINT
- Satellite Communications
推奨代替製品
17.0 GHz ~ 20.0 GHz、GaAs MMIC I/Q アップコンバータ
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC711LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC711LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC711LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC711LC5 | 製造中止 | |
HMC711LC5TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC7911 | 新規設計に推奨 | 17.0 GHz ~ 20.0 GHz、GaAs MMIC I/Q アップコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
HMC711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める