HMC686
最終販売LO アンプ内蔵BiCMOSミキサー、700 MHz ~ 1500 MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高入力IP3:+34 dBm
- 0 dBmのLOでの変換損失:7.5 dB
- 0.7 GHz ~ 1.1 GHzのRF帯域のハイサイドLO入力に最適化
- 1.4 GHz ~ 1.5 GHzのRF帯域のローサイドLO入力に最適化
- 調整可能な電源電流
- 24ピン4 mm×4 mm SMTパッケージ:16 mm2
HMC686LP4(E)はLOアンプを内蔵し、4 mm×4 mm SMT QFNパッケージを採用した高ダイナミック・レンジ・パッシブMMIC ミキサーで、0.7 GHz ~ 1.1 GHzをカバーします。LO駆動レベルが0 dBmの3Gおよび4GのGSM/CDMAアプリケーション用に、ダウンコンバージョンでは+34 dBmという優れた入力IP3性能を実現します。入力1 dB圧縮ポイントが+25 dBmで、RFポートは広範囲の入力信号レベルに対応します。変換損失は7.5 dB(代表値)です。DC ~ 500 MHzのIF周波数応答は、GSM/CDMAの送受信周波数プランを満たします。
HMC686LP4(E)は、0.7 GHz ~ 1.1 GHzのRF帯域のハイサイドLO周波数プランに最適化されており、ローサイドLOに最適化された0.7 GHz ~ 1.0 GHzのコンバータHMC684LP4(E)とピン互換です。HMC686LP4(E)は、1.4 GHz ~ 1.5 GHzのRF LTE帯域アプリケーション用のローサイドLO周波数プランに最適化されています。
アプリケーション- セルラ/3GおよびLTE/WiMAX/4G
- 基地局および中継器
- GSM、CDMA、OFDM
- トランスミッタおよびレシーバ
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC686LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC686LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC686LP4E | 最終販売 | |
HMC686LP4ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC686LP4E | 最終販売 | |
HMC686LP4ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く