HMC665

製造中止

SMT Mixer with Integrated IF & LO Amplifier, 0.7 - 1.2 GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • High Input IP3: +23 dBm
  • Low Input LO Drive: -3 to +6 dBm
  • High LO to RF Isolation: 36 dB
  • High Conversion Gain: 10 dB
  • Upconversion or Downconversion
  • 24 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm²
HMC665
SMT Mixer with Integrated IF & LO Amplifier, 0.7 - 1.2 GHz
hmc665lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC665LP4
HMC665LP4 Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc665に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品