HMC6146B
新規設計に推奨GaAs MMIC I/Qアップコンバータ、40~44GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン:12dB
- サイドバンド除去比:25dBc
- 2LO/RFアイソレーション:15dB
- 高出力IP3:+27dBm
- 16ピン5×5mmセラミック・パッケージ:25mm2
HMC6146BLC5Aは、コンパクトなGaAs MMIC I/Q可変ゲインのアップコンバータです。RoHS準拠リードレスSMTパッケージを使用しています。25dBcのサイドバンド除去比と17dBのゲイン制御で12dBの小信号変換ゲインを実現します。HMC 6146BLC5Aは、RF可変ゲイン・アンプの前段にI/Qミキサーを使用し、LOをX2乗算器で駆動します。IF1ミキサー入力とIF2ミキサー入力があり、外部90°ハイブリッドを使用して必要なサイドバンドを選択します。
I/Qミキサー方式により、不要なサイドバンドのフィルタ処理は必要ありません。HMC6146BLC5Aは、ハイブリッド型シングル・サイドバンド・アップコンバータ・アセンブリよりはるかに小型で、表面実装製法に対応しており、ワイヤー・ボンディングが不要です。
アプリケーション- ポイントtoポイント無線およびポイントtoマルチポイント無線
- ミリタリ・レーダー、EW、ELINT
- 衛星通信
- センサー
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC6146BLC5A | 16-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC6146BLC5ATR | 16-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC6146BLC5ATR-R5 | 16-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く