HMC570LC5
製造中I/Q レシーバ、SMT、17 GHz ~ 21 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン: 10 dB
- イメージ除去: 18 dB
- 2 LO/RF アイソレーション: 65 dB
- ノイズ指数: 3 dB
- 入力 IP3: 2 dB
- RoHS 準拠 5 mm x 5 mm SMT パッケージ
HMC570LC5 は、コンパクトな GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータで、リードレスの RoHS 準拠 SMT パッケージを採用しています。このデバイスは、周波数帯域にわたり 3 dB のノイズ指数と 18 dB のイメージ除去比で 10 dB の小信号変換ゲインを与えます。HMC570LC5 は、LNA とその後段にアクティブ 2 逓倍器によって駆動されるイメージ除去ミキサーを用いています。イメージ除去ミキサーは LNA の後に置かれるフィルタを不要にし、イメージ周波数の熱ノイズを除去します。
I と Q のミキサー出力があり、必要な側波帯を選択するのに外部 90° ハイブリッドを必要とします。HMC570LC5 は、ハイブリッド型イメージ除去ミキサー・ダウンコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。また、表面実装製造技術を使用できるので、ワイヤ・ボンディングが不要です。
アプリケーション
- ポイント to ポイントおよび
- ポイント to マルチポイント無線
- ミリタリ・レーダー、EW および ELINT
- 衛星通信
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC570LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC570LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC570LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く