Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC557A

新規設計に推奨

ダブルバランス・ミキサ、GaAs、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、2.5 GHz ~ 7.0 GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 変換損失: 8 dB
  • LO と RF間の絶縁: 50 dB
  • LO と IF 間の絶縁: 35 dB
  • 入力 3 次インターセプト(IP3): 18 dBm
  • 入力 2 次インターセプト(IP2): 55 dBm
  • LO ポート・リターン損失: 8 dBm
  • RF ポート・リターン損失: 10 dBm
  • パッシブ・ダブルバランス・トポロジ
  • 広い中間周波数(IF)帯域幅: DC ~ 3 GHz
  • 24 端子セラミック・リードレス・チップ・キャリア・パッケージ
HMC557A
ダブルバランス・ミキサ、GaAs、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、2.5 GHz ~ 7.0 GHz
HMC557A Functional Block Diagram HMC557A Pin Configuration
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
Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC557A
HMC557A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品