HMC528

製造中止

HMC528 / HMC528LC4
GaAsmonolithic microwave integrated circuit (MMIC) I/Q mixer, image reject mixer (IRM) chip and surface mount technology (SMT), 11 GHz to 16 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Wide intermediate frequency (IF) bandwidth: dc to 3.5 GHz
  • Image rejection: 35 dB
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) isolation: 45 dB
  • High input IP3
    HMC528: 28 dBm
    HMC528LC4: 27 dBm
  • RoHS compliant 4 mm × 4 mm SMT package (HMC528LC4)
HMC528

HMC528 / HMC528LC4
GaAsmonolithic microwave integrated circuit (MMIC) I/Q mixer, image reject mixer (IRM) chip and surface mount technology (SMT), 11 GHz to 16 GHz

HMC528_fbl HMC528LC4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC528LC4
HMC528LC4 Evaluation Board.

最新のディスカッション

hmc528に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品