Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC525ALC4
製造中4 GHz ~ 8.5 GHz、GaAs MMIC I/Q ミキサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- パッシブ: DC バイアス不要
- 変換損失: 8 dB(代表値)
- 入力 IP3: 20 dBm(代表値)
- LO/RF アイソレーション: 47 dB(代表値)
- IF 周波数範囲: DC ~ 3.5 GHz
- RoHS 準拠、24 端子、4 mm × 4 mm、LCC パッケージ
HMC525ALC4 は、小型のガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック マイクロ波集積回路(MMIC)の同相/直交(I/Q)ミキサーで、RoHS 準拠の 24 端子セラミック・リードレス・チップ・キャリア(LCC)パッケージを採用しています。このデバイスは、イメージ除去ミキサーまたは単側波帯(SSB)アップコンバータとして使用できます。このミキサーは、2 つの標準的なダブル・バランスド・ミキサー・セルと、GaAs 金属半導体電界効果トランジスタ(MESFET)プロセスで製造された 90° ハイブリッドを使用しています。HMC525ALC4 は、ハイブリッド型イメージ除去ミキサーと SSB アップコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。HMC525ALC4 は、ワイヤ・ボンディングが不要で、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
- マイクロ波および超小型地球局無線
- 試験装置
- ポイント to ポイント無線
- 防衛用レーダー/電子対抗手段/指揮、統制、通信、およびインテリジェンス
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC525ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC525ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC525ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く