Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC524A

新規設計に推奨

22 GHz ~ 32 GHz、GaAs MMIC I/Q ミキサー

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • パッシブ:DC バイアス不要
  • 変換損失: 9 dB(代表値)
  • イメージ除去: 20 dB(代表値)
  • LO/RF アイソレーション: 35 dB(代表値)
  • LO/IF アイソレーション: 25 dB(代表値)
  • IP3: 18 dBm(代表値)
  • P1dB:17 dBm(代表値)
  • IF ピン周波数: DC ~ 4.5 GHz
  • 12 ピン、3 mm × 3 mm SMT セラミック・パッケージ
HMC524A
22 GHz ~ 32 GHz、GaAs MMIC I/Q ミキサー
HMC524A Functional Block Diagram HMC524A Pin Configuration HMC524A Circuit Diagram
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
Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC524A
HMC524A Evaluation Board
EV1HMC524ALC3BANGLE-web EV1HMC524ALC3BBOTTOM-web EV1HMC524ALC3BTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品