HMC510

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC510
新規設計に推奨VCO、SMT、Fo/2および1/4分周器付き、8.45 GHz ~ 9.55 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- デュアル出力:
Fo = 8.45 GHz ~ 9.55 GHz
Fo/2 = 4.225 GHz ~ 4.775 GHz - Pout:+13 dBm
- 位相ノイズ:100 kHzで-116 dBc/Hz(代表値)
- 外付け共振器不要
- QFNリードレスSMTパッケージ、25 mm2
HMC510LP5(E)は、GaAs InGaPベースのヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)MMICを使用したVCOです。HMC510LP5(E)は共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを内蔵し、1/2および1/4の周波数を出力します。このVCOは発振器がモノリシック構造であるため、位相ノイズ性能が温度、衝撃、製造工程に対して優れています。+5 V電源電圧からの電力出力は+13 dBm(代表値)です。プリスケーラおよびRF/2機能が不要な場合、これらを無効にすることにより電流を節約することができます。この電圧制御発振器は、5 mm×5 mmのリードレスQFN表面実装パッケージを採用しており、外付けマッチング部品が不要です。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびマルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- SATCOM
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC510LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC510LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC510LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC510LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く