HMC492

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC492
新規設計に推奨InGaP HBT 1/2分周器、SMT、DC ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低SSB位相ノイズ:
-150 dBc/Hz - 超広帯域
- 出力電力:-4 dBm
- DC単電源:+5 V
- 3 mm×3 mm QFN SMTパッケージ
HMC492LP3(E)は、InGaP GaAs HBT技術を採用した低ノイズの静的1/2分周器で、3 mm×3 mmのリードレス・プラスチックQFN表面実装パッケージを採用しています。このデバイスはDC(方形波入力を使用)~ 18 GHzの入力周波数で、+5 V DC単電源で動作します。100 kHzオフセット時に付加されるSSB位相ノイズが-150 dBc/Hzと低いため、優れたシステム・ノイズ性能を保持しています。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびマルチポイント無線
- VSAT無線
- 光ファイバ
- 試験装置
- 防衛
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 4
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC492LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC492LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC492LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC492LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC492LP3E | 製造中 | |
HMC492LP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く