HMC483
製造中止High IP3 Mixer SMT w/LO Amplifier, 700 - 1500 MHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Input IP3: +33 dBm
- Conversion Loss: 9 dB
- Low LO Drive: -4 to +4 dBm
- Single Positive Supply: 5V @ 50 mA
- Ultra Small MSOP Package: 14.8mm²
The HMC483MS8G(E) is a high dynamic range passive MMIC mixer with an integrated LO amplifier in plastic surface mount 8 lead Mini Small Outline Package (MSOP) covering 0.7 to 1.5 GHz. Excellent input IP3 performance of +33 dBm for down conversion and +30 dBm for up conversion is provided for 2.5G & 3G GSM/CDMA applications at an LO drive of 0 dBm. With an input 1 dB compression of +24 dBm, the RF port will accept a wide range of input signal levels. Conversion loss is 9 dB typical. The DC to 350 MHz IF frequency response will satisfy GSM/CDMA transmit or receive frequency plans configured for low side LO. The HMC483MS8G(E)is pin for pin compatible with the HMC485MS8G(E) which is a 1.7 - 2.2 GHz mixer with a LO amplifier.
Applications
- Cellular/3G
- GSM, GPRS & EDGE
- CDMA & WCDMA
- Cable Modem Termination Systems
推奨代替製品
LO アンプ内蔵BiCMOSミキサー、700 MHz ~ 1500 MHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC483MS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC483MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC483MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC483MS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC483MS8GETR | 最終販売 | |
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC483MS8G | 製造中止 | |
HMC483MS8GE | 最終販売 | |
HMC483MS8GETR | 最終販売 | |
HMC483MS8GTR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc483に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める