HMC433

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC433
新規設計に推奨InGaP HBT 1/4 分周器、SMT、DC ~ 8 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低 SSB 位相ノイズ:
-150 dBc/Hz - シングルエンド I/O
- 出力電力:
-2 dBm ~ -3.5 dBm
- DC 単電源: +3 V/53 mA
- 9 mm² 超小型パッケージSOT26
HMC433(E) は、InGaP GaAs HBT 技術を利用した低ノイズの静的 1/4 分周器で、超小型表面実装 SOT26 プラスチック・パッケージを採用しています。このデバイスは、DC(方形波入力を使用)~ 8 GHz の入力周波数で、+3 V DC 単電源で動作します。シングルエンドの入出力により、部品数とコストを低減できます。100 kHz オフセット時に付加される SSB 位相ノイズが -150 dBc/Hz と低いため、優れたシステム・ノイズ性能を保持しています。
アプリケーション
- UNII、ポイントtoポイントおよび VSAT 無線
- 802.11a および HiperLAN WLAN
- 光ファイバ
- セルラ/3G インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC433 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC433E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC433ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC433TR | 6-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く