Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC432

新規設計に推奨

InGaP HBT 1/2 分周器、SMT、DC ~ 8 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低 SSB 位相ノイズ:
    -148 dBc/Hz
  • シングルエンド I/O
  • 出力電力: -3 dBm ~ -9 dBm
  • DC 単電源: +3 V/42 mA
  • 9 mm² 超小型パッケージSOT26

HMC432
InGaP HBT 1/2 分周器、SMT、DC ~ 8 GHz
HMC432 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-HMC432

HMC432評価用ボード

製品詳細

このページにはHMC432の評価に必要なオーダー情報が記載されています。

設計ファイルのリンクには、評価用ボードのBOM、回路図、ガーバー・ファイルが含まれています。

eval board
DC1075B

クロック分周器/サイン波50Ω~CMOSレベルコンバータ

製品詳細

デモ回路1075Bは、高速ADC向けの2/4/8分周設定のクロック分周器です。各アセンブリの分周器がリタイミングにより、シャープなクロックエッジが得られます。DC1075Bは、受け取った高周波サイン波を減衰し、クロック分周器へと送ります。クロック分周器からの出力は、Dフリップ・フロップでリタイミングされます。Dフリップ・フロップは、最初の高周波サイン波でクロックされます。信号の完全性を確保するために必須の要素です。リタイミング後は、高速ADCのクロック源として最適なCMOS信号が出力されます。

クロック分周器として機能するFPGAなどの設計モデルとなる回路です。クロック信号のジッタを低減するために、Dフリップ・フロップでのリタイミングが毎回必要です。

EVAL-HMC432
HMC432評価用ボード
HMC433 Evaluation Board HMC433 Evaluation Board HMC433 Evaluation Board HMC433 Evaluation Board
DC1075B
クロック分周器/サイン波50Ω~CMOSレベルコンバータ
DC1075B

最新のディスカッション

最近表示した製品