HMC424
HMC424
製造中止HMC424 / HMC424G16 / HMC424LH5 / HMC424LP3
0.5 dB LSB, 6-Bit Digital Attenuator Chip, Hermetic SMT, or SMT, DC to 3 GHz or 13 GHz
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5 dB LSB steps to 31.5 dB
- Single control line per bit
- ± 3 dB or ±5 dB typical bit error
- Die size: 0.85 × 1.45 × 0.1 mm
- 16-lead, 5 × 5 mm, hermetic, surface-mount technology (SMT) package
- Screening to MIL-PRF-38535 (Class B or Class S) available
The HMC424 devices are broadband, 6-bit, GaAs, monolithic microwave integrated circuit (MMIC), digital attenuators housed in either a chip, a 16-lead, glass/metal (hermetic) surface-mount package, or a hermetic, surface-mount, leadless package. Covering dc to 3 GHz or dc to 13 GHz, the insertion loss is less than 3 dB, 3.5 dB, or 4 dB typical. The attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, 8, and 16 dB for a total attenuation of 31.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.5 dB typical step error with an IIP3 of +32 dBm. Six control voltage inputs, toggled between 0 V and −5 V, are used to select each attenuation state. A single VEE bias of −5 V allows operation at frequencies down to dc. The digital attenuator hermetic SMT is compatible with standard and lead-free surface-mount manufacturing techniques and is suitable for high reliability military, industrial, and space applications.
Applications
- Fiber optics and broadband telecom
- Telecom infrastructure
- Microwave radio and VSAT
- Military radios, radar, and ECM
- Space applications
- Test instrumentation
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製造中止品のデータシート 2
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC424 | CHIPS OR DIE | ||
HMC424G16 | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads | ||
HMC424G16TR | 16-Lead Flat Package with Gullwing Formed Leads | ||
HMC424LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC424LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC424LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC424LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC424 | 製造中止 | |
HMC424G16 | 製造中止 | |
HMC424G16TR | 製造中止 | |
HMC424LP3 | 製造中止 | |
HMC424LP3E | 製造中止 | |
HMC424LP3ETR | 製造中止 | |
HMC424LP3TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC424ALP3E |
0.1GHz~13.0GHz、0.5dB LSB、6ビットのGaAsデジタル・アッテネータ |