HMC412A
製造中止DBL-BAL Mixer SMT, 9 - 15 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Conversion Loss: 8 dB
- Noise Figure: 8 dB
- Input IP3: 19 dBm
- No External Components
- MSOP8G SMT Package
The HMC412AMS8G & HMC412AMS8GE are passive double balanced mixers that operate between 9.0 GHz and 15 GHz. The HMC412AMS8G(E) operate with LO drive levels between +9 dBm and +13 dBm, and provides 8 dB conversion loss across the entire specified frequency band. This mixer requires no external components or bias.
Applications
- Long Haul Radio Platforms
- Microwave Radio
- VSAT
推奨代替製品
ダブル・バランスド・ミキサー、8 Ghz ~ 16 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC412AMS8G | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC412AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC412AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC412AMS8GTR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC412AMS8G | 製造中止 | |
HMC412AMS8GE | 最終販売 | |
HMC412AMS8GETR | 最終販売 | |
HMC412AMS8GTR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC412B | 新規設計に推奨 |
ダブル・バランスド・ミキサー、8 Ghz ~ 16 GHz |