HMC394
HMC394
新規設計に推奨プログラマブル 5 ビット・カウンタ、SMT、DC ~ 2.2 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- SSB 位相ノイズ:
100 kHz で -153 dBc/Hz - 選択可能な分周比: 2 ~ 32
- 5 ビット並列制御
- 広い入力電力範囲:
-20 dBm ~ +10 dBm - 4 mm×4 mm リードレス SMT パッケージ
HMC394LP4(E) は、GaAs HBT を使用した低ノイズのプログラマブル 5 ビット・カウンタで、4 mm×4 mm のリードレス表面実装パッケージを採用しています。このデバイスは、最大 2.2 GHz の入力周波数で N = 2 ~ 32 の連続分周比に設定できます。出力電圧振幅は 800 mV で、デューティ・サイクルは N に反比例します。このカウンタは 100 kHz オフセット時に付加される SSB 位相ノイズが -153 dBc/Hz と低いため、低ノイズ・シンセサイザのアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 衛星通信システム
- ポイント to ポイントおよび
- ポイント to マルチポイント無線
- LMDS
- SONET
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC394LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC394LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC394LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC394LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC394LP4E | 製造中 | |
HMC394LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く