HMC351

製造中止

High IP3 DBL-BAL Mixer SMT, 0.7 - 1.2 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Conversion Loss: 9 dB
  • LO/IF Isolation: 35 dB
  • LO/RF Isolation: 42 dB
  • Input IP3: +25 dBm
  • Input IP2: +48 dBm
HMC351
High IP3 DBL-BAL Mixer SMT, 0.7 - 1.2 GHz
hmc351s8_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC351S8
HMC351S8 Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc351に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品