HMC348

製造中止

SPDT CATV Switch SMT, DC - 2.5 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • High Isolation:
    >80 dB @ 5 MHz (50 Ω)
    >55 dB @ 1 GHz (50 Ω)
  • “All Off” Isolation State
  • Non-Reflective Design, 75 Ω Terminations
  • 3 × 3 mm SMT Package

推奨代替製品

HMC349A

HMC348
SPDT CATV Switch SMT, DC - 2.5 GHz
HMC348 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC349ALP4CE 高アイソレーション、無反射、GaAs, SPDT スイッチ、100 MHz~4 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC348LP3
HMC348LP3 Evaluation Board.

最新のディスカッション

hmc348に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品