HMC333
製造中止GaAs MMIC Mixer w/LO Amplifier SMT, 3.0 - 3.8 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Integrated LO Amplifier
w/ Pdiss: < 25 mW - Conversion Loss / Noise Figure: 8.5 dB
- Low LO Drive Level: 0 dBm
- Input IP3: +10 dBm
- Single Positive Supply: 3V to 5V
The HMC333(E) is a single balanced mixer IC with an integrated LO amplifier. This converter IC can operate as an upconverter or downconverter between 3.0 GHz and 3.8 GHz. With the integrated LO amplifier, the mixer requires an LO drive level of only 0 dBm, and requires only 7 mA from a single positive +3V rail. The mixer has 8.5 dB of conversion loss, an input P1dB of 0 dBm and an input third order intercept point of +10 dBm at 3.5 GHz.
Applications
- Wireless Local Loop
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC333 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC333E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC333ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC333TR | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC333 | 製造中止 | |
HMC333E | 最終販売 | |
HMC333ETR | 最終販売 | |
HMC333TR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc333に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める