HMC316
製造中止High IP3 DBL-BAL Mixer SMT, 1.5 - 3.5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Conversion Loss: 8 dB
- LO/RF Isolation: >35 dB
- Input IP3: +25 dBm
- Ultra Small Package: <1 mm High
The HMC316MS8(E) is a miniature double balanced mixer in 8 lead plastic surface mount package. The passive GaAs schottky diode mixer implements planar on chip balun transformers, and requires no external components. The mixer can be used as an upconverter, downconverter, or modulator. At mid-band the mixer provides 7.5 dB conversion loss and +25 dBm IIP3 with LO drive levels of +19 dBm. The design was optimized for low cost high volume applications where high converter linearity is required.
Applications
- Cellular Basestations
- Cable Modems
- Fixed Wireless Access Systems
- WiMAX
ドキュメント
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC316MS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC316MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC316MS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC316MS8TR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC316MS8 | 製造中止 | |
HMC316MS8E | 最終販売 | |
HMC316MS8ETR | 製造中止 | |
HMC316MS8TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc316に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める