HMC310

製造中止

GaAs MMIC Transceiver SMT, 2.4 - 2.5 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Tx Gain: 15 dB, Rx Gain: 13 dB
  • Tx 1 dB Compression Point: 5 dBm
  • Rx Noise Figure: 3 dB @ 2.4 GHz
  • Single Positive Supply: +3V
  • No External Matching Required
HMC310
GaAs MMIC Transceiver SMT, 2.4 - 2.5 GHz
hmc310ms8g_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC310MS8G
HMC310MS8G Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品