HMC277
製造中止SGL-BAL Mixer SMT, 0.7 to 1.2 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Passive Topology
- LO/RF Isolation: 26 dB
- Input IP3: +21 dBm
- Low Conversion Loss: 9 dB
- RoHS Compliant MSOP-8 Package
The HMC277MS8(E) is a general purpose single balanced mixer in an 8 lead plastic surface mount Mini Small Outline Package (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and a novel planar transformer balun on the chip. The HMC277MS8(E) requires no external matching components, and is ideal for upconverter and downconverter applications. The RF port is balanced via the MMIC balun while the LO port is connected directly to the diodes. This product is pin for pin compatible with the HMC272MS8(E) which operates from 1.7 to 3.0 GHz.
Applications
- Cellular / 3G Infrastructure
- Basestations & Repeaters
- GSM, CDMA & WCDMA
- Subscribers & Portables
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC277MS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC277MS8ETR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC277MS8E | 製造中止 | |
HMC277MS8ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc277に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める