HMC272A
製造中止SGL-BAL Mixer SMT, 1.7 - 3.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- RoHS Compliant Product
- Ultra Small Package: MSOP8
- LO/RF Isolation: 32 dB
- IP3 (Input): +21 dBm
The HMC272AMS8(E) is a general purpose ultra miniature single balanced mixer in 8 lead plastic surface mount Mini Small Outline Package (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and a novel planar transformer balun on the chip. The RF port is balanced via the MMIC balun while the LO port is connected directly to the diodes. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance.
Applications
- Up or Down Converter for PCS
- W-CDMA
- 2.4 GHz ISM
- MMDS
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC272AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC272AMS8ETR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC272AMS8E | 製造中止 | |
HMC272AMS8ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc272aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める