HMC270
HMC270
製造中止SPDT Non-Reflective Switch SMT, DC - 8 GHz
Viewing:
製品の詳細
- Broadband Performance: DC - 8 GHz
- Very High Isolation: 45 dB @ 6 GHz
- Non-Reflective Design
- Low Cost MSOP-8 Package: 14.8 mm²
The HMC270MS8G(E) is a broadband non-reflective GaAs SPDT switch in an 8 lead MSOP grounded base surface mount plastic package. Covering DC to 8 GHz, the switch offers excellent isolation from 70 to 35 dB. The negative control voltage of -5 volts allows operation down to DC. If positive control is required along with high isolation, see the DC to 3.5 GHz HMC284MS8G non- reflective SPDT.
Applications
- CATV
- MMDS & Wireless LAN
- Wireless Local Loop
推奨代替製品
GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 8 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC270A | 新規設計に推奨 | GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 8 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
hmc270に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める