HMC258

製造中止

HMC258 / HMC258LC3B

HMC258: sub harmonic mixer chip, 14 GHz to 21 GHz 

HMC258LC3B: sub harmonic mixer surface mount technology (SMT), 14.5 GHz to 19.5 GHz 

HMC258LM3: sub harmonic mixer SMT, 14 GHz to 20 GHz

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Integrated local oscillator (LO) amplifier: 0 dBm drive (HMC258)
  • Integrated LO amplifier: 0 dBm input (HMC258LC3B and HMC258LM3)
  • Sub harmonically pumped (×2) LO
  • High 2LO to RF isolation
    HMC258: 40 dB
    HMC258LC2B: >45 dB
    HMC258LM3: >40 dB
  • Die size (HMC258): 0.85 mm × 1.15 mm × 0.1 mm
  • No External Matching Required (HMC258LC3B)
  • RoHS compliant 3 mm × 3 mm ceramic SMT package (HMC258LC3B)
  • LM3 SMT package (HMC258LM3)
HMC258
HMC258 / HMC258LC3B

HMC258: sub harmonic mixer chip, 14 GHz to 21 GHz 

HMC258LC3B: sub harmonic mixer surface mount technology (SMT), 14.5 GHz to 19.5 GHz 

HMC258LM3: sub harmonic mixer SMT, 14 GHz to 20 GHz

HMC258_fbl HMC258LC3B_fbl HMC258LM3_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC258LC3B
HMC258LC3B Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc258に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品