HMC253
HMC253
製造中止HMC253LC4 / HMC253QS24
MMIC SP8T Nonreflective Switch SMT, DC to 3.5 GHz
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Nonreflective topology
- Low insertion loss: 1.2 dB to 1.3 dB @ 2 GHz
- Single positive supply:
Vdd = 5 V
- Integrated 3:8 TTL/CMOS decoder: 0/3 V
- 24-lead RoHS compliant 4 mm x 4 mm SMT/QSOP package
The HMC253 is a nonreflective SP8T switch in a leadless RoHS compliant 4 mm x 4 mm ceramic SMT package and a 24-lead QSOP package featuring wideband operation from DC to 3.5 GHz. The switch offers a single positive bias and true TTL/CMOS compatibility, enabling it to operate with 0/3 V control and a 5 V supply. A 3:8 decoder is integrated on the switch requiring only three control lines and a positive bias to select each path. The HMC253 SP8T will replace multiple configurations of SP4T and SPDT MMIC switches.
Applications
- Base stations and repeaters
- WiMAX, WiBro, and fixed wireless
- Cellular/3G infrastructure
- CATV/DBS
- Military and HiRel
- Point to point radios
- Point to multipoint radios/LMDS
- VSAT
推奨代替製品
ドキュメント
品質関連資料 5
テープ&リール仕様 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC253LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC253QS24 | 24-Lead QSOP | ||
HMC253QS24E | 24-Lead QSOP | ||
HMC253QS24ETR | 24-Lead QSOP | ||
HMC253QS24TR | 24-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC253LC4 | 製造中止 | |
HMC253LC4TR | 製造中止 | |
HMC253QS24 | 製造中止 | |
HMC253QS24E | 製造中止 | |
HMC253QS24ETR | 製造中止 | |
HMC253QS24TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC253ALC4 | スイッチ、GaAs、MMIC SP8T、無反射型、SMT、DC~3.5GHz |