HMC144

製造中止

HMC144 / HMC144LC4 / HMC144LH5

HMC144: GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip, 5 GHz to 20 GHz 

HMC144LC4: GaAs MMIC double-balanced mixer surface mount technology (SMT), 6 GHz to 20 GHz 

HMC144LH5: GaAs MMIC double-balanced mixer hermetic SMT, 6 GHz to 20 GHz

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
価格は未定
Viewing:

製品の詳細

  • Input IP3
    HMC144: 25 dBm
    HMC144LC4: 23 dBm
    HMC144LH5: 24 dBm
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) isolation
    HMC144: 30 dB
    HMC144LC4: 35 dB
    HMC144LH5: 35 dB
    Intermediate frequency (IF) bandwidth: dc to 3 GHz
  • Small size (HMC144): 2.10 mm × 1.45 mm × 0.1 mm
  • RoHS compliant 4 mm × 4 mm SMT package (HMC144LC4)
  • Hermetic SMT package (HMC144LH5): 25 mm2
  • Screening to MIL-PRF-38535 (class B or S) available (HMC144LH5)
HMC144
HMC144 / HMC144LC4 / HMC144LH5

HMC144: GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip, 5 GHz to 20 GHz 

HMC144LC4: GaAs MMIC double-balanced mixer surface mount technology (SMT), 6 GHz to 20 GHz 

HMC144LH5: GaAs MMIC double-balanced mixer hermetic SMT, 6 GHz to 20 GHz

HMC144LC4_fbl HMC144LH5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC773A-DIE GaAs MMIC 基本波ミキサー、6 ~ 26 GHz
HMC773ALC3B GaAs MMIC 基本波ミキサー、6 GHz ~ 26 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-HMC144LC4
HMC144LC4 Evaluation Board
EVAL-HMC144LH5
HMC144LH5 Evaluation Board

最新のディスカッション

hmc144に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品