HMC1167

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1167
新規設計に推奨12.17 GHz ~ 13.33 GHz の MMIC VCO、1/2 周波数出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 2 つの出力周波数範囲
- fOUT = 12.17 GHz ~ 13.330 GHz
- fOUT/2 = 6.085 GHz ~ 6.665 GHz
- 出力電力(POUT): 10.5 dBm
- 単側波帯(SSB)位相ノイズ: -113 dBc/Hz(100 kHz)
- 外付け共振器不要
- RoHS 準拠、5 mm × 5 mm、32 ピン LFCSP パッケージ: 25 mm²
HMC1167 は、共振器、負性抵抗素子、バラクタ・ダイオードを組み込んだ、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の電圧制御発振器(VCO)で、1/2 周波数を出力します。
この発振器はモノリシック構造であるため、全温度範囲で出力電力性能と位相ノイズ性能が優れています。
5 V 電源電圧からの出力電力は 10.5 dBm(代表値)です。この VCO はRoHS 準拠の LFCSP パッケージに収められており、外付けマッチング部品は不要です。
アプリケーション
- ポイント to ポイントおよびマルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- 超小型地上局(VSAT)
ドキュメント
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1167LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC1167LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く