Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC1163

新規設計に推奨

1/2 周波数出力を備えた、9.65 GHz ~ 10.41 GHz の MMIC VCO

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル出力周波数範囲
    • fOUT = 9.65 GHz ~ 10.41 GHz
    • fOUT/2 = 4.825 GHz ~ 5.205 GHz
  • 出力電力(POUT): 11 dBm
  • 単側波帯(SSB)位相ノイズ: −114 dBc/Hz(100 kHz)
  • 外付け共振器不要
  • RoHS 準拠、5 mm × 5 mm、32 ピン LFCSP: 25 mm²
HMC1163

1/2 周波数出力を備えた、9.65 GHz ~ 10.41 GHz の MMIC VCO

HMC1163 Functional Block Diagram HMC1163 Pin Configuration
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
ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC1163
HMC1163 Evaluation Board 
HMC507 Evaluation Board HMC507 Evaluation Board - Top View HMC507 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品