Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1048A
新規設計に推奨2.25 GHz ~ 18 GHz、MMIC、ダブル・バランスド・ダウンコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- パッシブ:DC バイアス不要
- 高 入力IP3: 20 dBm(代表値)
- LO/RF アイソレーション: 25 dB(代表値)
- LO/IF アイソレーション: 20 dB(代表値)
- RF/IF アイソレーション: 15 dB(代表値)
- IF 周波数範囲: DC ~ 4 GHz
- ダウンコンバータのアプリケーション
- 3 mm × 3 mm、12 端子セラミック・リードレス・チップ・キャリア・パッケージ
HMC1048ALC3B は、汎用モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)ダブル・バランスド・ミキサーで、中間周波数(IF)ポートが DC ~ 4 GHz、無線周波数(RF)ポートが 2.25 ~ 18 GHz のダウンコンバータとして使用できます。このミキサーでは、外付け部品やマッチング回路が不要です。
HMC1048ALC3B は、局部発振器(LO)とRF、LO と IF、および RF と IF とのアイソレーションに優れています。ミキサーは 9 dBm ~ 17 dBm の LO 駆動レベルで動作します。HMC1048ALC3B ではワイヤ・ボンディングが不要になるため、表面実装製造技術を利用することができます。
アプリケーション
- Ka バンド・トランスポンダ
- ポイント to マルチポイント無線および超小型地上局(VSAT)
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1048ALC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC1048ALC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC1048ALC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く