HMC1010
HMC1010
最終販売RMS パワー・ディテクタ、SMT、DC ~ 3.9 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 3.9 GHz までの検出精度:
±1 dB - 入力ダイナミック・レンジ:
-50 dBm ~ +10 dBm - デジタル設定可能な積分帯域幅
- RF 信号波形やクレスト・ファクタに依存しない
- -40℃ ~ +85℃ で +5 V 動作
- 優れた温度安定性
- パワーダウン・モード
- 24 ピン 4mm x 4mm SMT パッケージ: 16 mm²
HMC1010LP4E パワー・ディテクタは、3.9 GHz までの周波数の RF パワーの測定や制御を行うアプリケーション向けに設計されています。このパワー・ディテクタは、RF/IF 入力信号の正確な RMS 値を出力します。この出力は、60 dB の入力検出範囲で測定した実際の信号パワーを温度補償した単調性のある値です。
HMC1010LP4E は、特に RF/IF の波形やクレスト・ファクタが時間とともに変化する実際の信号パワーを繰り返し測定する必要がある、広帯域、高ダイナミック・レンジのアプリケーションに最適です。
HMC1010LP4E の積分帯域幅は、入力ピン SCI1~ SCI4 を使用して、4 ディケード以上の範囲でデジタル設定できます。これにより動作帯域幅をダイナミックに設定し、同じプラットフォームで異なるタイプの変調に対応することができます。
HMC1010LP4E は出力段にオペ・アンプを内蔵しており、スロープ調整やインターセプト調整を行い、コントローラ・アプリケーションに対応します。
アプリケーション
- 対数から 2 乗平均値(RMS)への変換
- 受信信号強度表示(RSSI)
- 送信信号強度表示(TSSI)
- RF パワー・アンプの効率制御
- レシーバの自動ゲイン制御
- トランスミッタのパワー制御
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1010LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1010LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1010LP4E | 最終販売 | |
HMC1010LP4ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1010LP4E | 最終販売 | |
HMC1010LP4ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。