ADRF5716
ADRF5716
新規設計に推奨2ビット、100MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.35
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲:0.1GHz~30GHz
- 減衰範囲:16dBステップで48dBまで
- 低挿入損失
- 8GHzで1.6dB
- 18GHzで2.2dB
- 30GHzで2.9dB
- 減衰精度
- ±(0.25 + 減衰状態の3.6%)dB(代表値、8GHzまで)
- ±(0.10 + 減衰状態の1.8%)dB(代表値、18GHzまで)
- ±(0.50 + 減衰状態の2.8%)dB(代表値、30GHzまで)
- ステップ誤差(代表値)
- ±0.7dB(代表値、8GHzまで)
- ±1.0dB(代表値、18GHzまで)
- ±1.5dB(代表値、30GHzまで)
- 高入力直線性
- 挿入損失状態(P0.1dB):30dBm(代表値)
- その他の減衰状態(P0.1dB):30dBm(代表値)
- IIP3:50dBm(代表値)
- 大RF電力処理
- 30dBm(平均)
- 33dBm(ピーク)
- RF振幅のセトリング・タイム(最終的なRFOUTの0.1dB):130ns
- 単電源動作をサポート
- 相対位相の分布が緊密
- 低周波数スプリアス・シグナルなし
- パラレル・モード制御、CMOS/LVTTL互換
- 20端子、3mm × 3mm、ランド・グリッド・アレイ(LGA)
ADRF5716は、2ビット・シリコン・デジタル・アッテネータです。16dBステップで48dBの範囲の減衰を制御でき、グリッチ・フリーの動作をサポートします。
このデバイスは100MHz~30GHzで動作し、2.9dB以下の低挿入損失と1.5dB以下の優れた減衰精度を備えます。ATTINポートには、すべての減衰状態で平均30dBm、ピーク33dBmのRF入力電力処理能力があります。
ADRF5716には、+3.3Vと−3.3Vの両電源電圧が必要です。パラレル・モード制御と、CMOS(相補型金属酸化膜半導体)/LVTTL(低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック)互換制御が可能です。
ADRF5716は、負電源電圧(VSS)をグラウンドに接続し、正側(供給)単電源電圧(VDD)を印加する場合も動作します。詳細については、データシートの動作原理のセクションを参照してください。
ADRF5716 RFポートは、50Ωの特性インピーダンスにマッチするように設計されています。ADRF5716は、20端子、3mm × 3mmのRoHS準拠ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、−40°C~+105°Cで動作可能です。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5716BCCZN | 20-lead LGA (3mm × 3mm) | ||
ADRF5716BCCZN-R7 | 20-lead LGA (3mm × 3mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
adrf5716に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める