ADRF5715

新規設計に推奨

1ビット、1MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$41.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:1MHz~30GHz
  • 減衰範囲:16dB(代表値)
  • 低挿入損失
    • 8GHzで0.6dB
    • 18GHzで0.8dB
    • 30GHzで1.15dB
  • 減衰精度
    • ±0.15dB(代表値、18GHzまで)
    • ±0.20dB(代表値、18GHz~30GHz)
  • 高入力直線性
    • 挿入損失状態(P0.1dB):33dBm(代表値)
    • P0.1dB 16dB減衰状態:30dBm(代表値)
    • IP3挿入損失状態:51dBm(代表値)
    • IP3 16dB減衰状態:49dBm(代表値)
  • 大RF電力処理
    • ATTINとATTOUTでの入力
      • 30dBm(代表値、定常状態、平均値)
      • 33dBm(代表値、定常状態、ピーク値)
  • RF振幅のセトリング・タイム(最終的なRFOUTの0.1dB):6.5μs(代表値)
  • 単電源動作をサポート
  • 相対位相で緊密
  • 低周波数スプリアス・シグナルなし
  • CMOS/LVTTL互換
  • 12端子、2.25mm x 2.25mm、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージ
ADRF5715
1ビット、1MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ
ADRF5715 - Functional Block Diagram ADRF5715 - Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADRF5715

ADRF5715(1ビット、1MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ)の評価

機能と利点

  • ADRF5715用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用の追加のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5715は、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスで製造された、16dBの減衰制御範囲を備えた1ビット・デジタル・アッテネータです。

このユーザ・ガイドでは、ADRF5715の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5715-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を上に示します。

ADRF5715の詳細については、ADRF5715のデータシートを参照してください。ADRF5715-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5715のデータシートも参照してください。

EVAL-ADRF5715
ADRF5715(1ビット、1MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ)の評価
ADRF5715 Evaluation Board - TOP ADRF5714/ADRF5715  Evaluation Board - Top View ADRF5714/ADRF5715 Evaluation Board - Bottom View ADRF5714/ADRF5715 Evaluation Board - Angle View

最新のディスカッション

adrf5715に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品