ADRF5046

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5046
新規設計に推奨シリコンSP4Tスイッチ、反射、100MHz~44GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$88.49
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲:100MHz~44GHz
- 反射設計
- 低挿入損失:
- 18GHzで1.5dB
- 40GHzで2.5dB
- 44GHzで3.0dB
- 高アイソレーション:
- 18GHzで46dB
- 40GHzで33dB
- 44GHzで31dB
- 高入力直線性:
- P0.1dB:27.5dBm(代表値)
- IP3:50dBm(代表値)
- 大RF入力電力処理
- スルー・パス:27dBm
- ホット・スイッチング:27dBm
- 低周波数スプリアスなし
- 0.1dB RFセトリング・タイム:50ns
- 20端子、3mm × 3mm、RoHS準拠、LGAパッケージ
ADRF5046は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極四投(SP4T)スイッチです。
ADRF5046は、3.0dBより低い挿入損失および31dBより高いアイソレーションで、100MHz~44GHzで動作します。このデバイスは、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27dBmの無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5046では、+3.3Vの正側(供給)電源で3μA、−3.3Vの負電源で−110μAの低電流が流れます。
このデバイスは、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジック(LVTTL)の互換制御を行います。
ADRF5046は、20端子、3mm × 3mm、RoHS準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C~+105°Cで動作可能です。
アプリケーション
- 工業用スキャナ
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ – mmWave 5G
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5046BCCZN | 20-Lead LGA | ||
ADRF5046BCCZN-R7 | 20-Lead LGA |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2024 - 24_0010 Data Sheet Correction For ADRF5046/ADRF5047 |
||
ADRF5046BCCZN | 製造中 | |
ADRF5046BCCZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5047 | 新規設計に推奨 | シリコンSP4Tスイッチ, 反射, 9kHz~44GHz |