ADRF5043

新規設計に推奨

無反射、9kHz~44GHzシリコンSP4Tスイッチ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$84.47
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:9kHz~44GHz
  • 無反射50Ω設計
  • 低挿入損失:
    • 18GHzで1.5dB
    • 40GHzで2.4dB
    • 44GHzで2.5dB
  • 高アイソレーション:
    • 18GHzで44dB
    • 40GHzで39dB
    • 44GHzで36dB
  • 高入力直線性:
    • P0.1dB:26dBm(代表値)
    • IP3:48dBm(代表値)
  • 大電力処理
    • スルー・パス:24dBm
    • 終端パス:24dBm
  • オール・オフ状態コントロール
  • ロジック選択コントロール
  • 低周波数スプリアスなし
  • セトリング・タイム(0.1dBの最終RF出力まで):6μs
  • 24端子、3mm × 3mm LGAパッケージ
  • ADRF5042(高速スイッチング・バージョン)とのピン互換性
ADRF5043
無反射、9kHz~44GHzシリコンSP4Tスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5043

ADRF5043の評価用ボード

機能と利点

  • ADRF5043デバイスとアプリケーション用回路を搭載
  • 2.4mm RFコネクタ
  • 電源および制御用のDCテスト・ポイント、キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5043-EVALZ(図1を参照)は、ADRF5043の機能と性能を評価できるように設計されています。ADRF5043は、9kHz~44GHzで動作する、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスを使って製造された無反射のSP4Tスイッチです。ADRF5043-EVALZ評価用ボードはADRF5042-EVALZと表記されています。ADRF5042およびADRF5043の両方で同じプリント回路基板(PCB)が使用されています。</p?

ADRF5043の詳細については、ADRF5043のデータシートを参照してください。ADRF5043-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADRF5043
ADRF5043の評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品