ADRF5027

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5027
新規設計に推奨シリコン SPDT スイッチ、無反射、9 kHz ~ 44 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$71.69
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲:9 kHz ~ 44 GHz
- 無反射設計
- 低挿入損失:
- 18 GHz まで 1.1 dB
- 26 GHz まで 1.5 dB
- 40 GHz まで 2.2 dB
- 44 GHz まで 3.8 dB
- 高アイソレーション:
- 18 GHz まで 53 dB
- 26 GHz まで 48 dB
- 40 GHz まで 48 dB
- 44 GHz まで 43 dB
- 高入力直線性:
- P1 dB:26 dBm(代表値)
- IP3:54 dBm(代表値)
- 大電力処理:
- 24 dBm 挿入損失パス
- 24 dBm アイソレーション・パス
- オール・オフ状態コントロール
- 低周波数スプリアス・シグナルなし
- 0.1 dB RF セトリング・タイム:6.0 μs(代表値)
- 20 端子、3 mm × 3 mm LGA パッケージ
- ADRF5026(高速スイッチング・バージョン)とのピン互換性
ADRF5027 は、シリコン・プロセスを使って製造した無反射単極双投(SPDT)無線周波数(RF)スイッチです。
ADRF5027 は、3.8 dB の挿入損失および 43 dB のアイソレーションより良好な状態で、9 kHz ~ 44 GHz で動作します。ADRF5027 は、両方の RF ポートがアイソレーション状態にあるオール・オフ・コントロールを備えています。ADRF5027 は無反射設計で、両方の RF ポートは内部で50Ωに終端されています。
ADRF5027 は +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、デバイスは相補型金属酸化膜半導体/低電圧トランジスタトランジスタ・ロジック(CMOS/LVTTL)のロジック互換制御を使用します。
ADRF5027 は、100 MHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5026 (高速スイッチ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5027 RF ポートは、50Ωの特性インピーダンスにマッチするように設計されています。超広帯域幅製品の場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングは、高周波挿入損失とリターン・ロス特性をさらに最適化することができます。28 GHz から 43 GHz までの 2.2 dB の低挿入損失応答を実現するマッチング回路の例については、狭帯域インピーダンス整合のセクションを参照してください。
ADRF5027 は、20端子、3 mm × 3 mm、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADRF5027BCCZN | 20-Lead LGA w/ EP | ||
ADRF5027BCCZN-R7 | 20-Lead LGA w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 17, 2025 - 24_0238 Package Laminate Change ADRF5020/ADRF5021/ADRF5026/ADRF5027 |
||
ADRF5027BCCZN | 製造中 | |
ADRF5027BCCZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5026 | 新規設計に推奨 | シリコン SPDT スイッチ、無反射、100 MHz ~ 44 GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く