Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5026

新規設計に推奨

シリコン SPDT スイッチ、無反射、100 MHz ~ 44 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$68.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:100MHz ~ 44GHz
  • 無反射設計
  • 低挿入損失:
    • 18GHz まで 1.2dB
    • 26GHz まで 1.7dB
    • 40GHz まで 2.4dB
    • 44GHz まで 3.8dB
  • 高アイソレーション
    • 18GHz まで 55dB
    • 26GHz まで 53dB
    • 40GHz まで 50dB
    • 44GHz まで 45dB
  • 高入力直線性
    • P1 dB:27dBm(代表値)
    • IP3:53dBm(代表値)
  • 大電力処理
    • 24dBm 挿入損失パス
    • 27dBm アイソレーション・パス
  • オール・オフ状態コントロール
  • 低周波数スプリアス・シグナルなし
  • 0.1dB RF セトリング・タイム:40ns(代表値)
  • 20端子、3 mm × 3 mm LGA パッケージ
  • 低周波カットオフ・バージョンADRF5027とのピン互換性
ADRF5026-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応(AQEC規格に準拠)
  • ADRF5026-EPデータシート(pdf)をダウンロード可能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)に対応
  • ミリタリ温度範囲(−55℃~+105℃)
  • 品質管理された製造ベースライン
  • アセンブリ/テストは同一工場
  • 製造工場を1箇所に限定
  • 製品変更通知
  • 要求に応じて入手可能な品質評価データ
  • DSCC図面番号:V62/21601
ADRF5026
シリコン SPDT スイッチ、無反射、100 MHz ~ 44 GHz
ADRF5026 Functional Block Diagram ADRF5026 Pin Configuration
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
ADRF5027 新規設計に推奨 シリコン SPDT スイッチ、無反射、9 kHz ~ 44 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5026

ADRF5026 評価用ボード

製品詳細

ADRF5026-EVALZ は、4層の厚さ62ミルの RO4003 PCB 素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。 

通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の2つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。EN-CTRL テスト・ポイントには、2つの制御入力電圧、0 / +3.3 V を入力して、RFC-RF1、RFC-RF2、およびオール・オフのスイッチ状態を選択する必要があります。 

RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

EVAL-ADRF5026
ADRF5026 評価用ボード
ADRF5020/ADRF5021/ADRF5026/ADRF5027 Evaluation Board - Angle View ADRF5020/ADRF5021/ADRF5026/ADRF5027 Evaluation Board - Top View ADRF5020/ADRF5021/ADRF5026/ADRF5027 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品