Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADRF5025

新規設計に推奨

シリコン SPDT スイッチ, 反射, 9 kHz ~ 44 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$78.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超広帯域周波数範囲:9 kHz ~ 44 GHz
  • 反射設計
  • インピーダンス整合性を備えた低挿入損失
    • 0.9 dB(代表値)〜 18 GHz
    • 1.4 dB(代表値)〜 40 GHz
    • 1.6 dB(代表値)〜 44 GHz
  • インピーダンス整合性のない低挿入損失
    • 0.9 dB(代表値)〜 18 GHz
    • 1.7 dB(代表値)〜 40 GHz
    • 2.2 dB(代表値)〜 44 GHz
  • 高入力直線性
    • P1dB:27.5 dBm(代表値)
    • IP3:50 dBm(代表値)
  • 大 RF 入力電力処理
    • スルー・パス:27 dBm
    • ホット・スイッチング:27 dBm
  • 低周波数スプリアスなし
  • RF セトリング・タイム(50% VCTL ~ 0.1 dB の最終 RF 出力):3.4 μs
  • 12 端子、2.25 mm × 2.25 mm LGA パッケージ
  • ADRF5024 高速スイッチング・バージョンとピン互換
ADRF5025
シリコン SPDT スイッチ, 反射, 9 kHz ~ 44 GHz
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
ADRF5024 新規設計に推奨 シリコン SPDT スイッチ 反射, 100 MHz ~ 44 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5025

ADRF5025 評価用ボード

製品詳細

ADRF5025-EVALZ は、4層の62ミル厚さの RO4003 PCB素材を用いたフル実装のコネクタ付き評価用ボードです。

通常動作では、+3.3 V と -3.3 V の 2 つの電源電圧を VDD と VSS のテスト・ポイントにそれぞれ印加し、それらのグラウンド電圧を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。0V または +3.3Vの制御入力電圧を CTRL テスト・ポイントに印加し、RFC-RF1 と RFC-RF2 の間でスイッチ状態を選択する必要があります。

RF 入力信号は、RFC と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されているエッジ起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

EVAL-ADRF5025
ADRF5025 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品