ADRF5021

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
ADRF5021
新規設計に推奨シリコン・スイッチ、SPDT、9 kHz ~ 30 GHz
Viewing:
製品の詳細
- 超広帯域周波数範囲: 9 kHz ~ 30 GHz
- 無反射 50 Ω 設計
- 低挿入損失: 30 GHz まで 2.0 dB
- 高アイソレーション: 30 GHz まで 60 dB
- 高入力直線性
- 1 dB 圧縮ポイント(P1dB): 28 dBm(代表値)
- 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 52 dBm(代表値)
- 大電力処理
- スルー・パス: 24 dBm
- 終端パス: 24 dBm
- ESD 耐性: クラス 1、1 kV の人体モデル(HBM)
- 20 ピン、3 mm × 3 mm ランド・グリッド・アレイ・パッケージ
- 低周波数スプリアスなし
- 無線周波数(RF)のセトリング・タイム(0.1 dB の最終 RF 出力まで): 6.2 μs
ADRF5021 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極双投(SPDT)スイッチです。3 mm × 3 mm、20 ピン・ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、9 kHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −2.5 V のデュアル電源電圧を必要とし、CMOS/LVTTL ロジック互換の制御を行います。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 広帯域通信システム
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5020 | 新規設計に推奨 | 100 MHz ~ 30 GHz、SPST シリコン・スイッチ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く