ADP7185
ADP7185
新規設計に推奨リニア・レギュレータ、低ドロップアウト、-500 mA、超低ノイズ、高 PSRR
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.95
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲: −2.0 V ~ −5.5 V
- 最大出力電流: −500 mA
- 固定出力電圧のオプション: −0.5 V ~ −4.5 V
- 調整可能な出力範囲:−0.5 V ~−VIN + 0.5 V
- 低出力ノイズ: 100 Hz ~ 100 kHz で 4 μV rms
- ノイズ・スペクトル密度: 10 kHz ~ 1 MHz で 20 nV/√Hz
- −500 mA 負荷での PSRR
- 68 dB@10 kHz
- 50 dB@100 kHz
- 40 dB@1 MHz
- 低ドロップアウト電圧: -190 mV typ @ -500 mA 負荷
- 初期出力電圧(VOUT)の精度: ±0.5%
- ライン、負荷、温度に対する出力電圧精度: ±2.2%
- 動作電源電流(IGND): −0.6 mA typ (@無負荷)
- 低シャットダウン電流: −2 μA typ @ VIN = −5.5 V
- 4.7 μF の小型セラミック入出力コンデンサで安定動作
- 正または負のイネーブル・ロジック
- 電流制限と熱過負荷保護
- 8 ピン 2 mm × 2 mm LFCSP パッケージ
- ADIsimPOWER 電圧レギュレータ設計ツールによるサポート
ADP7185 は、−2.0 V ~ −5.5 V で動作し、最大出力電流が −500 mA の CMOS(相補型金属酸化物半導体)、LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータです。この高出力電流 LDO は、−0.5 V ~ −4.5 V で動作する高性能アナログ回路やミックスド・シグナル回路のレギュレーションに最適です。ADP7185 は、当社独自の最新アーキテクチャを採用しており、高いPSRR(電源電圧変動除去比)と低ノイズを実現し、4.7 μF の小型セラミック出力コンデンサで、優れたライン過渡応答と負荷過渡応答が得られます。
ADP7185 には、15 種類の固定出力電圧のオプションがあります。標準在庫品として、−0.5 V、−1.0 V、−1.2 V、−1.5 V、−1.8 V、−2.0 V、−2.5 V、−3.0 V、および −3.3 V の各電圧の製品を用意しています。
特別注文により、−0.8 V、−0.9 V、−1.3 V、−2.8 V、−4.2 V、および −4.5 V の電圧の製品も提供いたします。また、外付けフィードバック抵抗分圧器により−0.5 V ~ −VIN + 0.5 V の範囲の出力電圧が可能な可変バージョンも用意しています。
イネーブル・ロジック機能は柔軟性を最大限にするために、正負いずれのロジック・レベルともインターフェース可能になっています。
ADP7185 レギュレータの出力ノイズは、出力電圧に関係なく 4 μVrms です。ADP7185 は 8 ピン、2 mm × 2 mm の LFCSP パッケージを採用しているので、非常に小型のソリューションが実現できるだけでなく、小型、薄型のフットプリントで、−500 mA までの出力電流を必要とするアプリケーションで優れた熱性能を発揮します。
アプリケーション
- ノイズに敏感なアプリケーションに対する電圧レギュレーション: A/D コンバータ(ADC)、D/A コンバータ(DAC)、高精度アンプ
- 通信およびインフラストラクチャ
- 医療機器、健康機器
- 工業用機器、計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
珍問/難問集 1
Student Zone Article page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP7185ACPZN-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN0.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.2-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN2.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) | ||
ADP7185ACPZN3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT3094 | 新規設計に推奨 | −20 V、500 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP7185
- ADP7185-0.5
- ADP7185-1
- ADP7185-1.2
- ADP7185-1.5
- ADP7185-1.8
- ADP7185-2
- ADP7185-2.5
- ADP7185-3
- ADP7185-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。