ADP2450

製造中

回路遮断器アプリケーションのパワー・マネージメントIC

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.93
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シャントコントローラの昇圧
    • 可変出力電圧範囲:4.5 V ~ 36 V
    • 内蔵昇圧シャントドライバー
    • プログラマブルな電力検出閾値
  • 降圧レギュレータ
    • 入力電圧範囲:4.5 V ~ 36 V
    • 連続出力電流:500 mA
    • 0.6 Vまで降圧可能な出力電圧
    • 固定出力オプション:3.3 V および 5 V
    • 1.2 MHz 固定スイッチング周波数
  • 電圧モニタリングおよびオープンドレインリセット出力
  • 4つのプログラマブル・ゲイン・アンプ
    • 低消費電力
    • プログラマブル・ゲインおよび出力DC共有電圧
  • 漏電および地絡事故電流検出に対する低オフセットオペアンプ
  • プログラマブル トリップ閾値のあるアナログトリップ回路
  • ドライバ出力作動装置
ADP2450
回路遮断器アプリケーションのパワー・マネージメントIC
ADP2450 Pin Configuration ADP2450 Circuit Diagram
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
eval board
EVAL-ADP2450

ADP2450 評価用ボード

機能と利点

  • ADP2450 用のフル機能評価用ボード
  • コンパクトなソリューション・サイズ
  • 優れた温度性能を実現する4層の高TG PCB
  • 縦型印刷回路テール・ピン・ヘッダーによる接続性
  • AC電流源入力やCR入力との互換性
  • シングル・コイルおよびデュアルコイル・アプリケーションをサポート
  • 降圧レギュレータ用の調整可能な出力
  • オンボード精密リファレンス
  • オンボードPGAゲイン設定値
  • アナログトリップ機能をサポート
  • 電力検出機能をサポート
  • 電圧モニタおよびリセット出力
  • 外部MCUによる柔軟な接続性

製品詳細

ADP2450ACPZ-3-EVBZ 評価用ボードは、ユーザがほぼ理想的なプリント回路基板(PCB)レイアウトで ADP2450の性能を評価できる完全でコンパクトなソリューションを提供します。評価用ボードは、入力電力源としてカレント・トランス(CT)やAC電流源と互換性があります。

評価用ボードの主要デバイスであるADP2450は電力検出が可能な昇圧シャントコントローラ1つ、高効率降圧レギュレーター1つ、低オフセット4つ、低消費電力プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、低オフセットオペアンプ1つ、高速アナログトリップ回路1つそしてドライバ作動装置 1つを内蔵しています。

外付けマイクロコントローラ・ユニット(MUC)が接続された評価用ボードは、回路遮断器アプリケーションのシステム評価に適しています。

ADP2450の詳細は、アナログ・デバイセズ提供の ADP2450 データシートに記載されています。ADP2450ACPZ-3-EVBZ を使用する際は、データシートと本ユーザー・ガイドを併せて参照してください。

EVAL-ADP2450
ADP2450 評価用ボード
ADP2450ACPZ-3-EVALZ Image

最新のディスカッション

最近表示した製品