ADMV4640

新規設計に推奨

フラクショナルN PLLおよびVCO内蔵のKuバンド・ダウンコンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.65
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • X/KuバンドからIFへのPLL内蔵ダウンコンバータ
  • RF入力周波数範囲:10.7GHz~12.7GHz
  • 内部LO周波数範囲:8.7GHz~10.7GHz
  • ノイズ指数:5.2dB(減衰が最小でLNAが低ゲインモード時)
  • 50Ωに整合したシングルエンドRF入力およびIF出力
  • オンチップ温度センサー
  • オンチップADC
  • レシーバー・シンセサイザ・ロック検出ピン
  • 4線式SPIインターフェースを介して20MHzでプログラム可能
  • レシーバー・スタンバイ機能
  • 6mm × 6mmの40ピンLFCSPパッケージ
ADMV4640
フラクショナルN PLLおよびVCO内蔵のKuバンド・ダウンコンバータ
ADMV4640 Functional Block Diagram ADMV4640 Pin Configuration
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADMV4640

Evaluating the ADMV4640 10.7 GHz to 12.7 GHz, Microwave Downconverter

機能と利点

  • Fully featured evaluation board for the ADMV4640
  • On-board SDP-S connector for SPI control
  • Simplified power-up with on-board LDO regulators
  • 5 V operation
  • ACE software interface for SPI control

製品詳細

The EVAL-ADMV4640Z evaluation board incorporates the ADMV4640, low dropout (LDO) regulators, and the EVAL-SDPCS1Z (SDP-S) controller board to allow simplified, efficient evaluation of the ADMV4640. The SDP-S controller board allows the configuration of the ADMV4640 register map through the Analysis, Control, Evaluation (ACE) software. The LDO regulators allow the EVAL-ADMV4640Z to be powered by a 5 V single supply.

The ADMV4640 is a microwave downconverter optimized for various satellite communication (SATCOM) user terminals operating in the 10.7 GHz to 12.7 GHz frequency range.

The ADMV4640 downconverter comes in a compact, thermally enhanced, 6 mm × 6 mm, 40-lead frame chip scale package (LFCSP). The ADMV4640 operates over the −40°C to +85°C case temperature range.

For full details on the ADMV4640, see the ADMV4640 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADMV4640Z.

EVAL-ADMV4640
Evaluating the ADMV4640 10.7 GHz to 12.7 GHz, Microwave Downconverter
EVAL-ADMV4640 Evaluation Board EVAL-ADMV4640 Evaluation Board - Top View EVAL-ADMV4640 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品