ADL5569

新規設計に推奨

6.5 GHz、超高感度ダイナミック・レンジ、差動アンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$21.30
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • −3 dB 帯域幅: 6.5 GHz(代表値)
  • プリセットの 20 dB 電圧ゲインは、外付け抵抗を追加することで低減可能
  • 差動またはシングルエンド入力から差動出力
  • 入出力を内部で DC 結合
  • 低ノイズ入力段: 9.3 dB のノイズ指数(2 GHz時)
  • 低歪み(5 V 電源および 2 Vp-p 出力、100 Ω 負荷時)
    • 500 MHz: −78 dBc(HD2)、−71 dBc(HD3)、−80 dBc(IMD3)
    • 2 GHz: −64 dBc(HD2)、−52 dBc(HD3)、−65 dBc(IMD3)
  • 入力電圧ノイズ(NSD、RTI): 1.0 nV/√Hz (100 MHz 時)
  • 単電源動作: AC カップリング・アプリケーション
  • 両電源動作: DC カップリング・アプリケーション
  • スルー・レート: 24 V/ns(2 Vp-p 出力時)
  • DC 消費電力: 5 V でアンプあたり 86 mA
ADL5569
6.5 GHz、超高感度ダイナミック・レンジ、差動アンプ
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
標準の高速A/Dコンバータ 3
AD9208 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、14ビット、3GSPS、 デュアル、JESD204B
AD9680 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、14ビット、1.25GSPS/1GSPS/820MSPS/500MSPS、デュアル、JESD204B
AD9625 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、12ビット、2.0/2.5/2.6GSPS、1.3V/2.5V
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADL5569

ADL5569 評価用ボード

製品詳細

5 V で単電源動作の評価用ボードです。 電源は 10 µF および 0.1 µF コンデンサでデカップリングします。 2.5 V のコモンモード電圧と 3 V のロジック電源電圧を提供するオンボードのレギュレータにより、パワーダウン機能をイネーブル/ディスエーブルします。

複数の終端オプションがあり、シングルエンド・アプリケーションの未使用アンプ入力/出力を終端処理することもできます。

EVAL-ADL5569
ADL5569 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品