Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADF4169

新規設計に推奨

周波数シンセサイザ、フラクショナル-N、13.5 GHz、ダイレクト・モジュレーション/高速波形発生

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF帯域幅:~13.5 GHz
  • 高速と低速のFMCWランプの生成機能
  • サブヘルツの周波数分解能を可能にする25ビット固定モジュール
  • PFD周波数 = 最大130 MHz
  • 正規化位相ノイズ・フロア:
    -224 dBc/Hz
  • FSKとPSK機能
  • 鋸波、三角波、放物線波の波形生成
  • FSKでの多重傾斜
  • 2つの異なるスイープ・レートでの傾斜
  • ランプ遅延、周波数リードバックおよび割り込み機能
  • プログラマブルな位相制御

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADF4169

周波数シンセサイザ、フラクショナル-N、13.5 GHz、ダイレクト・モジュレーション/高速波形発生

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF4159

ADF4159評価用ボード

製品詳細

このページには、ADF4159直接変調/高速波形生成、13GHz、フラクショナルN周波数シンセサイザを評価するための評価用ボードのオーダー情報が記載されています。

EVAL-ADF4159
ADF4159評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品