ADBMS6816
新規設計に推奨6チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 最大6個の直列バッテリ・セルを測定
- 最大寿命の合計測定誤差:1.5mV
- スタック可能なアーキテクチャで数百セルをサポート
- 内蔵isoSPIインターフェース
- 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
- 単一のツイスト・ペアを使用(最大20m)
- 低いEMI感度およびEMI放射
- 双方向により破損ワイヤを保護
- コンデンサまたはトランス結合
- 外付け保護機能のないHot plug耐性
- 高信頼性システム向けの設計
- 未使用のセル測定を含む
- 動作モードの診断範囲
- 304μsでシステム内のすべてのセルを測定
- 16ビットADC、プログラマブル・ノイズ・フィルタ付き
- プログラマブルPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
- 7個のGPIOまたはアナログ入力
- 温度やその他のセンサー入力
- I2CまたはSPIマスターとして設定可能
- ±5Vの母線電圧に対応
- スリープ・モード電源電流:5.5μA
- 48ピンLQFPパッケージ、露出パッド付き
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
ADBMS6816は、最大寿命の合計測定誤差(TME)1.5mV未満で最大6個の直列接続されたバッテリ・セルを測定できるマルチセル・バッテリ・スタック・モニタです。ADBMS6816のセル測定範囲は0V~5Vで、ほとんどのバッテリ化学構造に適しています。6個すべてのセルを304μsで測定することができ、高いノイズ低減効果のためにデータ・アクイジション・レートを下げることもできます。
複数のADBMS6816デバイスを直列接続すれば、長い高電圧バッテリ・ストリングのセルを同時に監視することも可能です。ADBMS6816はそれぞれ、RFの影響を受けない高速長距離通信用のisoSPI™インターフェースを搭載しています。
複数のデバイスを接続するには、デイジーチェーン構成ですべてのデバイスを1つのホスト・プロセッサに接続します。このデイジーチェーンは双方向に動作することができ、通信パスで故障が発生した場合でも通信の完全性を確保します。
ADBMS6816はバッテリ・スタックまたは個別の電源から直接給電できます。ADBMS6816には、各セルにパッシブ・バランシングが備わっており、各セルに対して個々のパルス幅変調(PWM)デューティ・サイクル制御が行われます。その他の機能として、オンボード5Vレギュレータ、7個の汎用入出力(GPIO)ライン、消費電流が5.5μAに減少するスリープ・モードがあります。
アプリケーション
- 電気自動車およびハイブリッド電気自動車
- バックアップ・バッテリ・システム
- グリッド蓄電システム
- 高出力ポータブル機器
ドキュメント
ビデオ 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADBMS6816WCSWZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADBMS6816WCSWZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
adbms6816に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める