ADAQ8092

新規設計に推奨

14ビット、105MSPS、μModule

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$61.69
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル・チャンネル同時サンプリングADC
  • 差動アンプ/ADCドライバを内蔵
  • シングルエンド/差動変換
  • パッケージのフットプリント:7mm × 6mm、72ボールCSP_BGA
  • ディスクリート・ソリューションと比べて6×倍のフットプリント削減(1/6の面積)
  • VCMO生成機能付きの内部リファレンス回路
  • CMOS、DDR CMOS、またはDDR LVDS出力
  • オプションのデータ出力ランダム化
  • オプションのクロック・デューティサイクル・スタビライザ
  • シャットダウン・モードとナップ・モード
  • 設定用シリアルSPIポート
ADAQ8092
14ビット、105MSPS、μModule
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADAQ8092

ADAQ8092デュアル・チャンネル、105MSPS、14ビット、µModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

機能と利点

  • デュアル・チャンネル同時サンプリングADC
  • 差動アンプ/ADCドライバを内蔵
  • シングルエンドから差動入力への設定回路
  • LVDS出力能力
  • 設定用シリアルSPIポート
  • オンボード電源ソリューション
  • FMC-LPCシステム・ボード・コネクタ

製品詳細

EVAL-ADAQ8092-FMCZは、14ビット、105MSPS、高速デュアル・チャンネル・データ・アクイジションµModuleソリューションであるADAQ8092を評価します。このデバイスは、3個の一般的な信号処理/コンディショニング・ブロックを搭載したシステムインパッケージ(SiP)を使用します。

このEVAL-ADAQ8092-FMCZボードは、動作に外部電源を必要としませんが、クロック源のジッタを非常に小さくする必要があります。クロック信号源を改善するために、DC1075Bを使用することを推奨します。ADAQ8092の詳細については、ADAQ8092のデータシートを参照してください。EVAL-ADAQ8092-FMCZを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADAQ8092のデータシートを参照してください。

EVAL-ADAQ8092
ADAQ8092デュアル・チャンネル、105MSPS、14ビット、µModuleデータ・アクイジション・ソリューションの評価

最新のディスカッション

最近表示した製品