ADA4351-2

新規設計に推奨

コンパクトなデュアル・チャンネル、高精度プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)

チャンネルごとに2つの外部ゲイン設定がある、コンパクトなデュアル・チャンネル、高精度プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.55
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型でデュアル・チャンネルの完全なPGTIAおよびAFEソリューション
  • 小型パッケージ:3mm × 3mmの16ピンLFCSP
  • 内蔵スイッチ(チャンネルごとに2つの外部ゲイン)
  • ピコアンペアからミリアンペアまでの広い入力電流ダイナミック・レンジ
  • 優れたDC精度
    • 低オフセット電圧:±100μV(最大値)、25°C
    • オフセット電圧の低ドリフト:±0.85μV/°C(最大値)、−40°C~+125°C
    • 低入力バイアス電流:±9pA(最大値)、25°C
    • 低スイッチ・オフ・リーク電流:±90pA(最大値)、−40°C~+125°C
  • 新しいアーキテクチャを組み込むことで、スイッチ抵抗によるゲイン誤差を排除
  • 単電源動作:+2.7V~+5.5V(両電源動作:±1.85V~±2.75V)
  • 広いゲイン帯域幅積(GB積):8.5MHz
  • 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
ADA4351-2
コンパクトなデュアル・チャンネル、高精度プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)
ADA4351-2 Functional Block Diagram ADA4351-2 Pin Configuration ADA4351-2 Chip Image
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
LDOプラス 2
LT3042 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRRのRFリニア・レギュレータ
LT3097 新規設計に推奨 デュアル500mA、正/負、超低ノイズ、超高PSRR低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX17570 新規設計に推奨 4.5V~60V、300mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータ
高入力電圧降圧レギュレータ 1
LT8618
LT8618-3.3
高効率65V/100mA同期降圧
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 2
ADP7112 新規設計に推奨

LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS

ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4351

Photodiode Circuit Design Wizard

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA4351-2

コンパクトなデュアル・チャンネル、高精度プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)ADA4351-2の性能評価

機能と利点

  • ADA4351-2(デュアル・チャンネル、PGTIA、3mm × 3mm、16ピンLFCSP、露出パッドなし)のフル機能評価用ボード
  • プロトタイプを素早く構築可能
  • ユーザ定義の回路構成に対する備え(フォト・ダイオード用の準備など)
  • テスト機器との簡単な接続のためのエッジマウントSMAコネクタとテスト・ポイントが利用可能

製品詳細

EVAL-ADA4351-2EBZ評価用ボードは、ADA4351-2を評価できるように設計されています。ADA4351-2は、2つのユーザ定義ゲイン状態を外付け抵抗で設定できる統合ゲイン・スイッチング・ネットワークを備えた2チャンネル・プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)です。3mm × 3mm × 0.78mm、16ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供されます。

EVAL-ADA4351-2EBZは、寸法が2.9インチ x 2.25インチの4層プリント基板(PCB)です。ユーザ・ガイドの図1と図2は、それぞれEVAL-ADA4351-2EBZの上面図と底面図を示しています。EVAL-ADA4351-2EBZには、ボードを迅速かつ比較的簡単に実行して評価できるようにする主要なコンポーネントが搭載されています。また、EVAL-ADA4351-2EBZは、入力段および出力段に抵抗とコンデンサ用の空きスロットも備えているため、ローパス・フィルタ(LPF)や分圧器などユーザ定義の値を持つコンポーネントを取り付けて接続することができます。

EVAL-ADA4351-2EBZは、Subminiature Version A(SMA)メス・ソケット・エッジ・マウントを通じてアクセスでき、両方のチャンネルの入力と出力、およびゲイン・スイッチ制御ピンにテスト機器を直接接続できます。EVAL-ADA4351-2EBZには、各チャンネルに未実装のフォトダイオード・スロットも備えているため、迅速なプロトタイピングを行えます。

ADA4351-2の詳細については、ADA4351-2のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4351-2EBZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADA4351-2のデータシートも参照してください。

EVAL-ADA4351-2
コンパクトなデュアル・チャンネル、高精度プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプ(PGTIA)ADA4351-2の性能評価
EVAL-ADA4351-2 Evaluation Board EVAL-ADA4351-2 Evaluation Board - Top View EVAL-ADA4351-2 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品